KGF-D-2020-RH-KK

KGF-D-2020-RH-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 20 mm X 20 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 10800 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$439.10 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 20 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9718
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,500 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 10 800 N (2 428 lbf)
Obciążenie, statyczne 18 kN (3 934 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?