KGF-D-1210-RH-00

KGF-D-1210-RH-00
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 4900 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$296.87 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego „0” (luz) jest standardowa

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 24.0000
D4 32.0000
D5 4.5000
D6 40.0000
G M5x0.8
L1 9.5000
L2 27.5000
L6 5.0000
L7 8.0000
L8 26.0000
L9 6.0000
L10 4.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9717
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 4 900 N (1 102 lbf)
Obciążenie, statyczne 8 kN (1 798 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?