KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 10 mm X 2 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wielokrotny obieg, 3700 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$249.45 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego „0” (luz) jest standardowa

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 19.0000
D1 Tolerancja g6
D2 18.8000
D4 28.0000
D5 4.5000
D6 36.0000
L 24.0000
L1 6.0000
L2 10.0000
L8 23.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 10 mm
Skok gwintu 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby SRT1002X3000
Liczba obwodów 4
Masa całkowita 0,056 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 3 700 N (832 lbf)
Obciążenie, statyczne 4 600 N (1 034 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?