K4XG30-24V-04

K4XG30-24V-04

Siłownik, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Maksymalna długość skoku: 4 in, Sterowanie: Brak opcji sterowania


    • Powłoki ochronne i uszczelki O-ring w całej konstrukcji
    • Zintegrowany hamulec utrzymujący obciążenie
    • Sprzęgło przeciążeniowe kulowe zapadkowe
    • Konstrukcja grubościenna
    • Silniki z podwójnymi łożyskami kulkowymi
    • Przekładnie ulepszone cieplnie
    • Wytrzymała obudowa łożyska wysuwanego trzpienia

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 373.6 mm (14.709 in)
S 101.6 mm (4.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Standardowe
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Certyfikaty CE
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 101,60 mm / 4,00 in
Ochrona w połowie skoku Brak
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -29 °C / -20 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 15,0 amp
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Obciążenie dynamiczne 17 750 N / 3 990 lbf
Obciążenie statyczne 22 000 N / 4 946 lbf
Prędkość maks. 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Prędkość min. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?