K4XG30-12V-24

K4XG30-12V-24

Siłownik, Warner Linear B-Track K4, 12 Vdc, Maksymalna długość skoku: 24 in, Sterowanie: Brak opcji sterowania

$1619.36 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Powłoki ochronne i uszczelki O-ring w całej konstrukcji
    • Zintegrowany hamulec utrzymujący obciążenie
    • Sprzęgło przeciążeniowe kulowe zapadkowe
    • Konstrukcja grubościenna
    • Silniki z podwójnymi łożyskami kulkowymi
    • Przekładnie ulepszone cieplnie
    • Wytrzymała obudowa łożyska wysuwanego trzpienia

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 957.8 mm (37.709 in)
S 609.6 mm (24.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Standardowe
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Certyfikaty CE
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 609,60 mm / 24,00 in
Ochrona w połowie skoku Brak
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -29 °C / -20 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 10-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 30,0 amp
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Obciążenie dynamiczne 17 750 N / 3 990 lbf
Obciążenie statyczne 22 000 N / 4 946 lbf
Prędkość maks. 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Prędkość min. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?