K2XG20-12V-04R90 - Produkt przestarzały

Produkt K2XG20-12V-04R90 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XG20-12V-04R90
K2XG20-12V-04R90

Actuator, B-Track, 12 Vdc, 2200 lbf, 4 in, Rear adapter at 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]11.89 in
[S]4 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Adapter PositionRear adapter at 90° 
Anti-rotationNo 
BrakeIntegral Holding Brake 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeBall 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number883680316636 
Voltage12 Vdc 
Weight12 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle50 %
Load, Dynamic2200 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?