K2XG10-12VM-22R120 - Produkt przestarzały

Produkt K2XG10-12VM-22R120 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XG10-12VM-22R120
K2XG10-12VM-22R120

Actuator, B-Track, 12 Vdc, 1200 lbf, 22 in, Rear adapter at 120°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]32.89 in
[S]22 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Adapter PositionRear adapter at 120° 
Anti-rotationNo 
BrakeIntegral Holding Brake 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeBall 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number786582958884 
Voltage12 Vdc 
Weight12 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle50 %
Load, Dynamic1200 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?