K2XG05-12V-18 - Produkt przestarzały

Produkt K2XG05-12V-18 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XG05-12V-18
K2XG05-12V-18

Actuator, B-Track, 12 Vdc, 600 lbf, 18 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]25.89 in
[S]18 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Kraj
Branża *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?