K2XG05-12V-12 - Produkt przestarzały

Produkt K2XG05-12V-12 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XG05-12V-12
K2XG05-12V-12

Actuator, B-Track, 12 Vdc, 600 lbf, 12 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]19.89 in
[S]12 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Anti-rotationNo 
BrakeIntegral Holding Brake 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeBall 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number786582955166 
Voltage12 Vdc 
Weight14.6 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle50 %
Load, Dynamic600 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?