K2XEP1.0G30-24V-08R90 - Produkt przestarzały

Produkt K2XEP1.0G30-24V-08R90 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XEP1.0G30-24V-08R90
K2XEP1.0G30-24V-08R90

Actuator, B-Track, 24 Vdc, 2800 lbf, 8 in, Rear adapter at 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]15.89 in
[S]8 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Kraj
Branża *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?