K2XEP1.0G30-24V-06R90 - Produkt przestarzały

Produkt K2XEP1.0G30-24V-06R90 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XEP1.0G30-24V-06R90
K2XEP1.0G30-24V-06R90

Actuator, B-Track, 24 Vdc, 2800 lbf, 6 in, Rear adapter at 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]13.89 in
[S]6 in