K2RAG20-12V - Produkt przestarzały

Produkt K2RAG20-12V jest obecnie elementem przestarzałym.

K2RAG20-12V
K2RAG20-12V

Actuator, B-Track, 12 Vdc, 120 in-lbs


  • Rotary actuators for industrial and outdoor use
  • Easy and fast clevis mounting
  • Overload clutch
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Wymiary

dimensions

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Gear Reduction20:1 
Manual OverrideNo 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number786582955319 
Voltage12 Vdc 
Weight8.8 lb

Parametry

ParametryWartość
Load, Dynamic120 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load110 RPM
Rotational Speed @ no load225 RPM

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?