K2G05-12V-BR-24 - Produkt przestarzały

Produkt K2G05-12V-BR-24 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2G05-12V-BR-24
K2G05-12V-BR-24

Actuator, B-Track, 12 Vdc, 300 lbf, 24 in, Connector


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]33.32 in
[S]24 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Anti-rotationNo 
Brakeno (self Locking) 
ConnectionConnector 
Connector TypePackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number786582955104 
Voltage12 Vdc 
Weight17 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle25 %
Load, Dynamic300 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?