K2EP1.0G05-24V-BR-06 - Produkt przestarzały

Produkt K2EP1.0G05-24V-BR-06 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2EP1.0G05-24V-BR-06

Siłownik, Warner Linear B-Track K2, 24 Vdc, Maksymalna długość skoku: 6 in, Sterowanie: Regulowane wyłączniki krańcowe

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

    • Powłoki ochronne i uszczelki o-ring w całej konstrukcji.
    • Hybrydowe wykonanie nakrętki i śruby w stylu Acme lub konstrukcja kulowej śruby pociągowej i hamulca.
    • Sprzęgło przeciążeniowe kulowe zapadkowe.
    • Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne wbudowane w silnik.
    • Konstrukcja grubościenna
    • Przekładnie ulepszone cieplnie
    • Powłoki ochronne i uszczelki o-ring w całej konstrukcji.
    • Hybrydowe wykonanie nakrętki i śruby w stylu Acme lub konstrukcja kulowej śruby pociągowej i hamulca.
    • Sprzęgło przeciążeniowe kulowe zapadkowe.
    • Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne wbudowane w silnik.
    • Konstrukcja grubościenna
    • Przekładnie ulepszone cieplnie
    • Powłoki ochronne i uszczelki o-ring w całej konstrukcji.
    • Hybrydowe wykonanie nakrętki i śruby w stylu Acme lub konstrukcja kulowej śruby pociągowej i hamulca.
    • Sprzęgło przeciążeniowe kulowe zapadkowe.
    • Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne wbudowane w silnik.
    • Konstrukcja grubościenna
    • Przekładnie ulepszone cieplnie
    • Powłoki ochronne i uszczelki o-ring w całej konstrukcji.
    • Hybrydowe wykonanie nakrętki i śruby w stylu Acme lub konstrukcja kulowej śruby pociągowej i hamulca.
    • Sprzęgło przeciążeniowe kulowe zapadkowe.
    • Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne wbudowane w silnik.
    • Konstrukcja grubościenna
    • Przekładnie ulepszone cieplnie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 312.9 mm
S 152,0 mm (5,984 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Standardowe
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Długość przewodu 254,000 mm / 10,000 in
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 152,40 mm / 6,00 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -29 °C / -20 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Obciążenie dynamiczne 1 335 N / 300 lbf
Obciążenie statyczne 13 345 N / 3 000 lbf
Prędkość maks. 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Prędkość min. 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?