HS0999001M-BOX

HS0999001M
Kulka precyzyjna

Stal nierdzewna twarda 440A, 0.999 in Średnica, Klasa: 1000, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 50

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$310.76 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Stal nierdzewna typu 440A ma podobne właściwości fizyczne do stali 440C przy niższej zawartości węgla zapewniającej lepszą obrabialność.
  • Firma Thomson używa 440A do pustych kulek stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Stosowane przez nas puste kulki 440A spełniają wymagania chemiczne specyfikacji AMS-5630 i poddawane są obróbce cieplnej w celu uzyskania wytrzymałości i hartowane skrośnie do HRC 52-60.
  • Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej firmy Thomson są pasywowane.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.001 in (25 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,9990 in (25,375 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Material Spec AMS-QQ-763
Klasa 1000
Masa 0,044940 lbs (0,020384 kg)
Ilość w kartonie 50
Waga kartonu 2,25 lbs (1,02 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?