HEXHUB34D

HEXHUB34D
HEXHUB34D

Linear Unit,


  • Hex Brake Hubs are included in TEB brake kits. This part number is for a replacement HexHUB only.

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]22 mm
[B]15 mm
[C]6 mm
[D]M5 
[E]0.875 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?