HD24B026-0500LLX1MMMD

HD24B026-0500LLX1MMMD

Siłownik, Electrak HD, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: kulowa śruba pociągowa, 2,6 kN (585 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 500 mm, Sterowanie: EXX + LXX + wyjście wskazań końca skokuPrzewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami

Czas realizacji:  6 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1038.81 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD — siłownik liniowy o dużej wydajności, wyższej mocy, dłuższym skoku, z wbudowanymi elementami sterującymi. Dostępny z opcjonalną magistralą CAN/CANOpen J1939 i z niezrównaną odpornością na warunki środowiskowe
    • Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) dowodzą, że siłownik Electrak HD jest odporny na najtrudniejsze warunki.
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
A 690,0 mm (27,165 in)
B1 13.4 mm
B2 21.6 mm
B3 25.4 mm
B4 12.2 mm
C1 17.5 mm
C2 10.9 mm
C3 30.2 mm
S 500,0 mm (19,685 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Tak
Długość przewodu 300,000 mm / 11,811 in
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,200 mm / 0,047 in
Stopień ochrony, dynamiczne 66
Stopień ochrony, statyczne 66, 67, 69K
Sterowanie ręczne Yes
Materiał Stop cynku z powłoką elektrolityczną, aluminium z twardą powłoką anodowaną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 500,00 mm / 19,69 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 18-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 9,0 amp
Masa 8,500 kg / 18,739 lbs
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Przełączanie niskiego poziomu
Sprzężenie zwrotne Koniec skoku
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
Obciążenie dynamiczne 2 600 N / 585 lbf
Obciążenie statyczne 18 000 N / 4 047 lbf
Odporność na mgłę solną 500 godzin
Prędkość maks. 40,64 mm/s / 1,60 in/s
Prędkość min. 33,02 mm/s / 1,30 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?