HD12B045-1000LXP1EMMD

HD12B045-1000LXP1EMMD

Siłownik, Electrak HD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: kulowa śruba pociągowa, 4,5 kN (1012 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 1000 mm, Sterowanie: EXX + LXX + analogowe (potencjometryczne) wyjście pozycji Przewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami

Czas realizacji:  6 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1473.64 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD — siłownik liniowy o dużej wydajności, wyższej mocy, dłuższym skoku, z wbudowanymi elementami sterującymi. Dostępny z opcjonalną magistralą CAN/CANOpen J1939 i z niezrównaną odpornością na warunki środowiskowe
    • Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) dowodzą, że siłownik Electrak HD jest odporny na najtrudniejsze warunki.
    • Testowany w mgle solnej przez 200 godzin.
    • Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
    • Zintegrowane sterowanie ręczne.
    • Zabezpieczenie przeciwobrotowe w standardzie.
    • Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym.
    • Cykl pracy 25% przy 25°C

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1202.4 mm
B1 13.4 mm
B2 21.6 mm
B3 25.4 mm
B4 12.8 mm
C1 24,0 mm (0,945 in)
C2 10.9 mm
C3 35,0 mm (1,378 in)
S 1 000,0 mm (39,370 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Tak
Długość przewodu 300,000 mm / 11,811 in
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
Materiał Stop cynku z powłoką elektrolityczną, aluminium z twardą powłoką anodowaną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 1 000,00 mm / 39,37 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 9-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 18,0 amp
Masa 12,200 kg / 26,896 lbs
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Przełączanie niskiego poziomu
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Tolerancja skoku 1,200 mm / 0,047 in
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy
Łącze do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 4 500 N / 1 012 lbf
Obciążenie statyczne 18 000 N / 4 047 lbf
Odporność na mgłę solną 500 godzin
Prędkość maks. 23,88 mm/s / 0,94 in/s
Prędkość min. 19,05 mm/s / 0,75 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?