Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłownik, Electrak HD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: kulowa śruba pociągowa, 4,5 kN (1012 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 500 mm, Sterowanie: EXX + LXX + wyjście wskazań końca skokuPrzewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami
Czas realizacji:6 TygodniePrzy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1097.23każdyCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® HD — siłownik liniowy o dużej wydajności, wyższej mocy, dłuższym skoku, z wbudowanymi elementami sterującymi. Dostępny z opcjonalną magistralą CAN/CANOpen J1939 i z niezrównaną odpornością na warunki środowiskowe
Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) dowodzą, że siłownik Electrak HD jest odporny na najtrudniejsze warunki.
Testowany w mgle solnej przez 200 godzin.
Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
Zintegrowane sterowanie ręczne.
Zabezpieczenie przeciwobrotowe w standardzie.
Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].