HD12B017-1000COO1MESD

HD12B017-1000COO1MESD

Siłownik, Electrak HD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: kulowa śruba pociągowa, 1,7 kN (382 funty-siła), Maksymalna długość skoku: 1000 mm, Sterowanie: Sterowanie przez magistralę Can CANOpen + sterowanie prędkością w otwartej pętliPrzewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami, Długość kabla wtórnego:

Czas realizacji:  6 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1421.22 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD — siłownik liniowy o dużej wydajności, wyższej mocy, dłuższym skoku, z wbudowanymi elementami sterującymi. Dostępny z opcjonalną magistralą CAN/CANOpen J1939 i z niezrównaną odpornością na warunki środowiskowe
    • Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) dowodzą, że siłownik Electrak HD jest odporny na najtrudniejsze warunki.
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
A 1 190,0 mm (46,850 in)
B1 13.4 mm
B2 21.6 mm
B3 25.4 mm
B4 12.2 mm
C1 17.5 mm
C2 10.9 mm
C3 30.2 mm
S 1 000,0 mm (39,370 in)