HC03125025-BOX

HC03125025
Kulka precyzyjna

Chromowa 52100, 5/16 in Średnica, Klasa: 24, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 2,500

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$177.78 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Wysokochromowa stal węglowa, znana zwykle jako stal chromowa, jest podstawowym materiałem stosowanym w branży ruchu precyzyjnego.
  • To najczęściej stosowany materiał w łożyskach poprzecznych, liniowych i kulowych śrubach pociągowych.
  • Nasze produkty chromowe spełniają wymagania specyfikacji AMS-6440 i są hartowane do HRC 60-67, aby uzyskać dokładne wykończenie powierzchni i wysoką obciążalność.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Wykończenie powierzchni - 2 in (0.04 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,3125 in (7,938 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Klasa 24
Masa 0,004522 lbs (0,002051 kg)
Ilość w kartonie 2 500
Waga kartonu 11,31 lbs (5,13 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?