HC02500010XXXDF-BOX

HC02500010XXXDF
Kulka precyzyjna

Chromowa 52100, 1/4 in Średnica, Klasa: 10, Wymiar: Średnica standardowa, DFARS, Ilość w opakowaniu: 5,000

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$697.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Wysokochromowa stal węglowa, znana zwykle jako stal chromowa, jest podstawowym materiałem stosowanym w branży ruchu precyzyjnego.
  • To najczęściej stosowany materiał w łożyskach poprzecznych, liniowych i kulowych śrubach pociągowych.
  • Nasze produkty chromowe spełniają wymagania specyfikacji AMS-6440 i są hartowane do HRC 60-67, aby uzyskać dokładne wykończenie powierzchni i wysoką obciążalność.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[B] Kulistość - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Wykończenie powierzchni - 1 in (0.02 µm)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,2500 in (6,350 mm)
Wymiar Średnica standardowa
Material Spec AMS-6440
Klasa 10
Masa 0,002315 lbs (0,001050 kg)
Ilość w kartonie 5 000
Waga kartonu 11,58 lbs (5,25 kg)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?