HC01875010

HC01875010
HC01875010

Precision Ball, 3/16 in Diameter, Chrome Steel 52100, Grade 10, MS19059-1012

Lead Time:  3 Days  

  • vacuum-degassed AISI E52100 chrome steel
  • Hardness: "Rockwell "C" 60 to 67
  • Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,000 psi
  • Yield Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,000 psi
  • Elongation in two inches . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Reduction in area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Modulus of Elasticity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,500,000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Box Quantity12500 
Grade10 
MaterialChrome Steel 52100 
MS numberMS19059-1012 
Weight0.98 lb