HC01250010XXXDF

HC01250010XXXDF
HC01250010XXXDF

Precision Ball, 1/8 in Diameter, Chrome Steel 52100, Grade 10 (DFAR)

Lead Time:  3 Days  

  • vacuum-degassed AISI E52100 chrome steel
  • Hardness: "Rockwell "C" 60 to 67
  • Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,000 psi
  • Yield Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,000 psi
  • Elongation in two inches . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Reduction in area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Modulus of Elasticity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,500,000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Wymiary

WymiarWartość
Ball Size1/8 in 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Grade10 
MaterialChrome Steel 52100 
Suffix NameDFAR 
Weight0.29 lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?