HC01181125XXXMM-BOX

HC01181125XXXMM
Kulka precyzyjna

Chromowa 52100, 3 mm Średnica, Klasa: 24, Wymiar: Średnica standardowa, Ilość w opakowaniu: 50,000

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$347.57 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Wysokochromowa stal węglowa, znana zwykle jako stal chromowa, jest podstawowym materiałem stosowanym w branży ruchu precyzyjnego.
  • To najczęściej stosowany materiał w łożyskach poprzecznych, liniowych i kulowych śrubach pociągowych.
  • Nasze produkty chromowe spełniają wymagania specyfikacji AMS-6440 i są hartowane do HRC 60-67, aby uzyskać dokładne wykończenie powierzchni i wysoką obciążalność.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
[A] Średnica + Wymiar 3,000 mm (0,1181 in) ± 2.8 µm (± 0.000100 in)
[B] Kulistość - 0.6 µm (0.000024 in)
[C] Wykończenie powierzchni - 0.04 µm (2 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 3,000 mm (0,1181 in)
Wymiar Średnica standardowa
Klasa 24
Masa 0,000111 kg (0,000244 lbs)
Ilość w kartonie 50 000
Waga kartonu 5,54 kg (12,21 lbs)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?