HC01093825

HC01093825
HC01093825

Precision Ball, 7/64 in Diameter, Chrome Steel 52100, Grade 25, MS19059-2407

Lead Time:  3 Days  

  • vacuum-degassed AISI E52100 chrome steel
  • Hardness: "Rockwell "C" 60 to 67
  • Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,000 psi
  • Yield Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,000 psi
  • Elongation in two inches . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Reduction in area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Modulus of Elasticity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,500,000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Wymiary

WymiarWartość
Ball Size7/64 in 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Box Quantity60000 
Grade25 
MaterialChrome Steel 52100 
MS numberMS19059-2407 
Weight0.19 lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?