H2H-12-1B12-A-10

H2H-12-1B12-A-10

Siłownik, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Maksymalna długość skoku: 10 in

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$837.20 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Urządzenia są nasmarowane na cały okres eksploatacji podczas montażu i nie wymagają regulacji ani konserwacji.
    • Siłowniki liniowe H-Track działają w trybach zarówno rozciągania, jak i ściskania. Utrzymują obciążenie nieruchomo w obu kierunkach — bez zasilania.
    • Sterowanie elektryczne zapewnia płynny ruch liniowy bez instalacji hydraulicznej czy innych drogich elementów.
    • Łatwa instalacja i obsługa.
    • Bezpiecznie pochłania wstrząsy.
    • Odporny na dryfowanie i blokowanie podczas odwracania obciążenia.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
S 254,0 mm (10,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Standardowe
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Długość przewodu 254,000 mm / 10,000 in
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 254,00 mm / 10,00 in
Ochrona na końcu skoku Brak
Ochrona w połowie skoku Brak
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 10-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 40,0 amp
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny Yes
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Obciążenie dynamiczne (wysuwanie) 0 N / 0 lbf
Obciążenie statyczne 0 N / 0 lbf
Prędkość maks. (wysuwanie) 0,00 mm/s / 0,00 in/s
Prędkość min. (wysuwanie) 0,00 mm/s / 0,00 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?