H1N-12-1A41-B-04

H1N-12-1A41-B-04

Siłownik, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Maksymalna długość skoku: 4 in

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$763.09 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Urządzenia są nasmarowane na cały okres eksploatacji podczas montażu i nie wymagają regulacji ani konserwacji.
    • Siłowniki liniowe H-Track działają w trybach zarówno rozciągania, jak i ściskania. Utrzymują obciążenie nieruchomo w obu kierunkach — bez zasilania.
    • Sterowanie elektryczne zapewnia płynny ruch liniowy bez instalacji hydraulicznej czy innych drogich elementów.
    • Łatwa instalacja i obsługa.
    • Bezpiecznie pochłania wstrząsy.
    • Odporny na dryfowanie i blokowanie podczas odwracania obciążenia.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
S 101.6 mm