FSB12

FSB12
Podpora końcowa, cale

Podpora końcowa, cale, .750 in Średnica

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$100.28 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 2.3800
[B] 0.8800
[C] 1.7500
[D] 1.0000
[dia] 0.7500
[E] 0.6300
[F] 1.2500
[G] 0.2100
[J] 0.3100

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał, podpora Aluminium
Średnica 19 mm / 0,750 in
Ciężar 0,600

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?