FNYBUTWN16ALS

FNYBUTWN16ALS
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, podwójny zespół łożyskowy, 1 in, Self-Aligning, Zamknięte, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$230.86 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 3.25 in
A2 2.38 in
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 2.875 in
E2 4.5 in
F 1.94 in
F1 0.38 in
G 1.2 in
G1 0.86 in
H 1.187 in
H1 2.19 in
N 0.22 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L SS316
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia LS
Ciężar 1,089 kg / 2,4 lbs
Średnica nominalna 25,400 mm / 1 in
Długość 152,400 mm / 6 in
Wysokość 55,626 mm / 2,19 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Klasyfikacja obciążenia statycznego 31 137,551 N / 7000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?