FNYBUTWN08AL

FNYBUTWN08AL
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, podwójny zespół łożyskowy, 0.5 in, Self-Aligning, Zamknięte, Corrosion Resistant, Uszczelki zapewnione w standardzie

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$150.07 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 1.38 in
B 3.5 in
d 0.5 in
E1 1.688 in
E2 2.5 in
F1 0.25 in
G1 1.75 in
H1 1.25 in
N 0.16 in
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
Pojedyncze/podwójne Podwójne
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L SS316
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,181 kg / 0,4 lbs
Średnica nominalna 12,700 mm / 0,5 in
Długość 88,900 mm / 3,5 in
Wysokość 31,750 mm / 1,25 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Klasyfikacja obciążenia statycznego 8 629,550 N / 1940 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?