FNYBUTWN04ALLS

FNYBUTWN04ALLS
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, podwójny zespół łożyskowy, 0.250 in, Self-Aligning, Zamknięte, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$202.37 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.63 in
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 2.5 in
d 0.25 in
E1 1.313 in
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 0.75 in
F1 0.19 in
G 0.6 in
G1 0.41 in
H 0.437 in
H1 0.81 in
N 0.16 in