FNYBUTFB24ALLS

FNYBUTFB24ALLS
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, podwójny zespół łożyskowy z kołnierzem, 1.5 in, Self-Aligning, Zamknięte, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$509.98 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 101,60 mm (4,000 in)
B 7.5 in
d 1.5 in
E1 3.125 in
F1 25,40 mm (1,000 in)
G1 3.75 in
N 0.375 in