FNYBUPBO32ALS

FNYBUPBO32ALS
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, zespół łożyskowy, 2 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$394.57 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 4.5 in
B 4.75 in
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 5.25 in
E2 3.25 in
F1 0.63 in
G 2.12 in
G1 1.58 in
G2 1/4-28
H 2.125 in
H1 3.63 in
N 0.41 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L SS316
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia LS
Ciężar 3,175 kg / 7 lbs
Średnica nominalna 50,800 mm / 2 in
Długość 120,650 mm / 4,75 in
Wysokość 92,202 mm / 3,63 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Klasyfikacja obciążenia statycznego 55 602,770 N / 12500 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?