FNYBUPBO12

FNYBUPBO12
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, zespół łożyskowy, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant, Uszczelki zapewnione w standardzie

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$117.24 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2.75 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.88 in
B 1.88 in
d 0.75 in
E 0.44 in
E1 2.375 in
E2 1.25 in
F1 0.31 in
G 0.94 in
G1 0.72 in
G2 1/8-28
H 0.937 in
H1 1.56 in
N 0.19 in