FNYBUPB06

FNYBUPB06
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, zespół łożyskowy, 0.375 in, Not Self-Aligning, Zamknięte, Corrosion Resistant, Uszczelki zapewnione w standardzie

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$72.31 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.75 in
A2 1.13 in
B 1.31 in
d 0.375 in
E1 1.438 in
E2 0.875 in
F1 0.19 in
G1 0.41 in
H1 0.94 in
N 0.16 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L SS316
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,059 kg / 0,13 lbs
Średnica nominalna 9,525 mm / 0,375 in
Długość 33,274 mm / 1,31 in
Wysokość 23,876 mm / 0,94 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Klasyfikacja obciążenia statycznego 2 224,111 N / 500 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?