FNYBU20ALOPN

FNYBU20ALOPN
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, 1.25 in, Open, Self-Aligning, Otwarte, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$103.92 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 60,00 ° (60,000 °)
C 2.625 in
C1 1.875 in
C2 0.07 in
C3 1.425 in
C4 0.118 in
d 1.25 in
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 1.835 in
D2 1.885 in
E 0.625 in
F 0.201 in
G 0.197 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L SS316
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,172 kg / 0,38 lbs
Średnica nominalna 31,750 mm / 1,25 in
Średnica zewnętrzna 50,800 mm / 2 in
Długość 66,675 mm / 2,625 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Klasyfikacja obciążenia statycznego 22 685,930 N / 5100 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?