FNYBU10FOPN

FNYBU10FOPN
Tuleje FluoroNyliner

FNYBU, Łożysko tulejowe, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Otwarte, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$114.63 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko tulejowe FluoroNyliner to samosmarujące łożysko typu ślizgowego. Jego duża powierzchnia stykowa zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach, w których występują duże drgania lub uderzenia.
  • Łożysko FluoroNyliner można stosować w połączeniu z zespołem wałów niehartowanych o wysokiej odporności na korozję i idealnie się nadaje do warunków zmywania lub zanurzenia.
  • Do zastosowania z zespołem wałów klasy L.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 60,00 ° (60,000 °)
B 0.375 in
C 1.5 in
C1 25,40 mm (1,000 in)
C2 0.058 in
C3 0.55 in
C4 0.118 in
d 0.625 in
D 1.125 in
D1 0.958 in
D2 1.06 in
E 0.375 in
F 0.104 in
G 0.125 in