ET12-174-SSCN2S

ET12-174-SSCN2S

Siłownik, Electrak Throttle, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 130 N (30 funtów-siła), standardowa prędkość, Maksymalna długość skoku: 2 inch, Sterowanie: CANBUSRównolegle do przejściówki

Czas realizacji:  38 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$466.32 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych
    • Wytrzymała obudowa aluminiowa o szczelności IP69K/IP67
    • Powłoka elektroforetyczna zapewniająca odporność na korozję
    • Niskie wymagania konserwacyjne
    • Zintegrowane opcje elektroniczne
    • Wysokie parametry przy niskim koszcie
    • Otwory montażowe

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
S 50.8 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Nie, samozabezpieczające
Certyfikaty CE
Maks. luz osiowy 1,500 mm / 0,059 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP67, IP69K
Sterowanie ręczne No
Materiał Aluminium z powłoką elektrolityczną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 50,80 mm / 2,00 in
Ochrona na końcu skoku Wartości graniczne wyjścia potencjometrycznego
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe + elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 9-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 4,0 amp
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 50%
Obciążenie dynamiczne 130 N / 29 lbf
Obciążenie statyczne 130 N / 29 lbf
Odporność na mgłę solną 500 godz.
Prędkość maks. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Prędkość min. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?