DS16

DS16
Łożyska Die Set Ball Bushing

DS, Łożysko Ball Bushing, 1.000 in, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$374.15 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
B 1.91 in
C 3.17 in
d 25,40 mm (1,000 in)
D 0.94 in
E 0.94 in
M 1.06 in
N 1.41 in