DE24-17W44-05FPHHN-CA

DE24-17W44-05FPHHN-CA

Siłownik, Electrak 050, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 13,5 kilogramów-siła (30 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 5 inch, Sterowanie: Wyłączniki krańcowe i potencjometr

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$491.65 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymała, odporna na korozję obudowa z tworzywa sztucznego
    • Niewielkie wymiary, cicha praca i mała masa
    • Bardzo mała długość po wsunięciu
    • Wyłączniki krańcowe końca skoku z hamowaniem dynamicznym
    • Bezobsługowy
    • Blokowana wewnętrznie przedłużka
    • Szacunkowa trwałość: co najmniej 40 000 cykli

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 245.7 mm
S 127,0 mm (5,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Nie, samozabezpieczające
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Złącze Packard Electric Pack-Con
Maks. luz osiowy 1,524 mm / 0,060 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66
Sterowanie ręczne No
Materiał Odporne na korozję tworzywo sztuczne, stal nierdzewna
Skok znamionowy 127,00 mm / 5,00 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Ślimakowa
Temperatura maks. 82 °C / 180 °F
Temperatura min. -34 °C / -29 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 2,0 amp
Masa 0,880 kg / 1,940 lbs
Kolor Czarna obudowa
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 133 N / 30 lbf
Obciążenie statyczne 133 N / 30 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Prędkość min. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?