DE12-17W44-05FPHHN-CA

DE12-17W44-05FPHHN-CA

Siłownik, Electrak 050, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 13,5 kilogramów-siła (30 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 5 inch, Sterowanie: Wyłączniki krańcowe i potencjometr

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$499.02 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymała, odporna na korozję obudowa z tworzywa sztucznego
    • Niewielkie wymiary, cicha praca i mała masa
    • Bardzo mała długość po wsunięciu
    • Wyłączniki krańcowe końca skoku z hamowaniem dynamicznym
    • Bezobsługowy
    • Blokowana wewnętrznie przedłużka
    • Szacunkowa trwałość: co najmniej 40 000 cykli

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 245.7 mm
S 127,0 mm (5,000 in)