DE12-17W41-01NNHHN-DA

DE12-17W41-01NNHHN-DA

Siłownik, Electrak 050, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 50,5 kilogramów-siła (112 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 1 inch, Sterowanie: Brak potencjometru lub wyłączników krańcowych

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$274.71 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymała, odporna na korozję obudowa z tworzywa sztucznego
    • Niewielkie wymiary, cicha praca i mała masa
    • Bardzo mała długość po wsunięciu
    • Wyłączniki krańcowe końca skoku z hamowaniem dynamicznym
    • Bezobsługowy
    • Blokowana wewnętrznie przedłużka
    • Szacunkowa trwałość: co najmniej 40 000 cykli

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 114.2 mm
S 25.4 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Nie, samozabezpieczające
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,524 mm / 0,060 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66
Sterowanie ręczne No
Materiał Odporne na korozję tworzywo sztuczne, stal nierdzewna
Skok znamionowy 25,40 mm / 1,00 in
Typ śruby Ślimakowa
Temperatura maks. 82 °C / 180 °F
Temperatura min. -34 °C / -29 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 10-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 4,0 amp
Masa 0,590 kg / 1,301 lbs
Kolor Czarna obudowa
Sterowanie Brak
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
Obciążenie dynamiczne 500 N / 112 lbf
Obciążenie statyczne 498 N / 112 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 12,19 mm/s / 0,48 in/s
Prędkość min. 9,40 mm/s / 0,37 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?