DA24-05A65M60M0NPO-DMM

DA24-05A65M60M0NPO-DMM

Siłownik, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 1100 N, Acme, 54 mm/s, Maksymalna długość skoku: 600 mm, Sterowanie: Potencjometr

Czas realizacji:  9 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

    • Wytrzymały i solidny
    • Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
    • Możliwy montaż za pomocą czopu
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 891.6 mm
S 600,0 mm (23,622 in)