DA12-10A65M55M0NPO-DMM

DA12-10A65M55M0NPO-DMM

Siłownik, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 2250 N, Acme, 30 mm/s, Maksymalna długość skoku: 550 mm, Sterowanie: Potencjometr

Czas realizacji:  9 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

    • Wytrzymały i solidny
    • Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
    • Możliwy montaż za pomocą czopu
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 841.6 mm
S 550,0 mm (21,654 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Obie przejściówki montażowe 0 stopni (pozycja standardowa)
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Tak, ze śrubą kulową, samozabezpieczającą śrubą pociągową
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,000 mm / 0,039 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP65
Sterowanie ręczne No
Materiał Stal nierdzewna, anodowane aluminium, cynk
Skok znamionowy 550,00 mm / 21,65 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -25 °C / -13 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 10-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 27,0 amp
Masa 7,900 kg / 17,417 lbs
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 2 250 N / 506 lbf
Obciążenie statyczne 2 250 N / 506 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Prędkość min. 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?