D535070

D535070
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SENSOR N.O

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$48.31 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The sensor is fixed in position by two M3 size locking screws (A1). The cable (A2) is molded into the sensor.
  • The magnetic sensor fits in to the T-slot running along three sides of the cover tube on an Electrak LA14, LA24 or FA14. On M50 Linear Units the magnetic sensors are mounted directly in the sensor slot of the profiles of the units and require no mounting bracket while Z2 and Z3 require magnetic sensor mounting brackets.
  • The cable is molded into the switch.
  • Maximum power 10 W, Maximum Volrage 43 Vdc, Maximum Current 0.5 A, Maximum Contact Resistance 0.2 Ohms, Cable Length 3000 mm
  • Lead Cross section 2 x 0.14 mm2
  • The normally closed sensors can be used with AC-063 controls that have limit switch inputs.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Dla średnicy czujnika M50

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?