D313403

D313403
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: CLAMP SHORT CASTED

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$11.44 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 5.5 Nm
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 25,500 mm (1,00 in)
    C 10,700 mm (0,42 in)
    D 41,000 mm (1,61 in)
    E 9,500 mm (0,37 in)
    F 5,300 mm (0,21 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 10,200 mm (0,40 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Masa ISO4762-8.14
    Śruby ISO4762-8.8
    Moment dokręcania śruby 5,50 nM

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie statyczne 6 Nm

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?