D312748

D312748
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING CLAMP LONG

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$20.33 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 23 Nm
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 75,000 mm (2,95 in)
    B 28,500 mm (1,12 in)
    C 15,000 mm (0,59 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 14,000 mm (0,55 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 8,500 mm (0,33 in)
    H 11,000 mm (0,43 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Masa ISO4762-8.18
    Śruby ISO4762-8.8
    Moment dokręcania śruby 23,00 nM

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie statyczne 23 Nm

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?