D312745

D312745
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: ADAPTER PROFILE MACH.FOR MECHANICAL SWITCH

Czas realizacji:  2 Weeks Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$31.77 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    B 60,000 mm (2,36 in)
    D 39,000 mm (1,54 in)
    E 45,000 mm (1,77 in)
    F 7,500 mm (0,30 in)
    G 51,000 mm (2,01 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Dla średnicy czujnika M68

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?