D312339

D312339
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SINGLE MOUNTING CLAMP, SHORT, M100 MOVOP

Czas realizacji:  5 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$13.98 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm
  • Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 45,000 mm (1,77 in)
    B 46,500 mm (1,83 in)
    C 22,000 mm (0,87 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 17,000 mm (0,67 in)
    F 10,500 mm (0,41 in)
    G 10,500 mm (0,41 in)
    H 20,000 mm (0,79 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Masa ISO4762-8.16
    Śruby ISO4762-8.8
    Moment dokręcania śruby 45,00 nM

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie statyczne 45 Nm

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?